Meny Sök

Fast regelspärr med kompression

I lager

Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp

Serienummer: SR5551

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Maximal kompression Totallängd Inriktning vid montering Hylsans höjd Regelmaterial Nyckeltyp Köp
145,5706 kr - 203,7989 kr 1 I lager
32.0 mm
145,5706 kr - 203,7989 kr 139 I lager
32.0 mm
50,2281 kr - 78,1327 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
229,6338 kr - 255,1486 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
137,8836 kr - 252,2962 kr 10 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Trekantsnyckel, 7,0 mm
57,0341 kr - 88,7197 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
57,0341 kr - 88,7197 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
50,2281 kr - 78,1327 kr 34 I lager
32.0 mm
137,8836 kr - 252,2962 kr 68 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
57,0341 kr - 63,3712 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Trekantsnyckel, 7,0 mm
71,2927 kr - 79,2141 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
57,0341 kr - 63,3712 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
145,5706 kr - 203,7989 kr 698 I lager
32.0 mm
  • av 7
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081140

Prisintervall
203,7989 kr - 145,5706 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081188

Prisintervall
203,7989 kr - 145,5706 kr

Lagernivåer
139 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081966

Prisintervall
78,1327 kr - 50,2281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076689


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076375

Prisintervall
255,1486 kr - 229,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076818


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076528


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076047


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076245


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076122


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Silver

20076054


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 26.0 mm Zamak

20049850

Prisintervall
252,2962 kr - 137,8836 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081683

Prisintervall
88,7197 kr - 57,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081614

Prisintervall
88,7197 kr - 57,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081973

Prisintervall
78,1327 kr - 50,2281 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 26.0 mm Zamak

20049904

Prisintervall
252,2962 kr - 137,8836 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 38.0 mm Zamak

20049874

Prisintervall
63,3712 kr - 57,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 44.0 mm Zamak

20049836

Prisintervall
79,2141 kr - 71,2927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 32.0 mm Zamak

20049911

Prisintervall
63,3712 kr - 57,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081638

Prisintervall
203,7989 kr - 145,5706 kr

Lagernivåer
698 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090