20076559
5403401535001E
| Antal | Enhetspris |
|---|
| Regelmaterial | Rostfritt stål |
|---|---|
| Nyckeltyp | Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm |
| Inriktning vid montering | Högermontage |
| Maximal kompression | 0.157 in |
| Maximal kompression | 4.0 mm |
| Huvudets höjd | 6.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.236 in |
| Hylsans höjd | 22.0 mm |
| Hylsans höjd | 0.866 in |
| Totallängd | 45.0 mm |
| Totallängd | 1.772 in |
| Monteringshålets bredd | 0.756 in |
| Monteringshålets bredd | 19.2 mm |
| Monteringshålets längd | 0.866 in |
| Monteringshålets längd | 22.0 mm |
| Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta