20076788
5401403835001E
| Antal | Enhetspris |
|---|
| Regelmaterial | Rostfritt stål |
|---|---|
| Nyckeltyp | Trekantsnyckel 8,0 mm |
| Inriktning vid montering | Högermontage |
| Maximal kompression | 4.0 mm |
| Maximal kompression | 0.157 in |
| Huvudets höjd | 0.236 in |
| Huvudets höjd | 6.0 mm |
| Hylsans höjd | 0.866 in |
| Hylsans höjd | 22.0 mm |
| Totallängd | 1.772 in |
| Totallängd | 45.0 mm |
| Monteringshålets bredd | 0.787 in |
| Monteringshålets bredd | 20.0 mm |
| Monteringshålets längd | 22.0 mm |
| Monteringshålets längd | 0.866 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta