20081553
0401114261E
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 76,9069 kr |
| 5 + | 69,2161 kr |
| Slutför | Svart pulverlackering |
|---|---|
| Regelmaterial | Kromad pressgjuten zinklegering |
| Nyckeltyp | Skårad nyckel |
| Inriktning vid montering | Vänsterhänt |
| Maximal kompression | 0.236 in |
| Maximal kompression | 6.0 mm |
| Huvudets höjd | 6.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.236 in |
| Hylsans höjd | 0.866 in |
| Hylsans höjd | 22.0 mm |
| Totallängd | 1.772 in |
| Totallängd | 45.0 mm |
| Monteringshålets bredd | 20.2 mm |
| Monteringshålets bredd | 0.795 in |
| Monteringshålets längd | 0.866 in |
| Monteringshålets längd | 22.0 mm |
| Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta