Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
0.71 N
63.5 mm
Rostfritt stål
7.67 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
1.85 N
22.4 mm
Rostfritt stål
19.64 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
1.85 N
34.8 mm
Rostfritt stål
19.64 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
1.85 N
57.2 mm
Rostfritt stål
19.64 N
27,5164 kr - 29,8833 kr Fråga angående leveranstidhär
1.85 N
88.9 mm
Rostfritt stål
19.64 N
26,4808 kr - 28,6999 kr Fråga angående leveranstidhär
3.04 N
25.4 mm
Rostfritt stål
33.57 N
20,1195 kr - 21,9352 kr Fråga angående leveranstidhär
6.23 N
28.5 mm
Kolstål
70.28 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
6.23 N
44.5 mm
Kolstål
70.28 N
31,3627 kr - 34,1736 kr Fråga angående leveranstidhär
1.48 N
114.3 mm
Rostfritt stål
16.30 N
30,9189 kr - 33,5818 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
38.1 mm
Rostfritt stål
69.66 N
78,7028 kr - 85,8038 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
139.7 mm
Rostfritt stål
258.22 N
31,0669 kr - 33,9716 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
63.5 mm
Rostfritt stål
69.66 N
32,99 kr - 35,8009 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
101.6 mm
Rostfritt stål
69.66 N
47,4879 kr - 51,7226 kr Fråga angående leveranstidhär
10.26 N
57.2 mm
Rostfritt stål
114.20 N
26,4808 kr - 28,6999 kr Fråga angående leveranstidhär
1.48 N
44.5 mm
Rostfritt stål
16.30 N
26,4808 kr - 28,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
1.48 N
69.9 mm
Rostfritt stål
16.30 N
52,8137 kr - 57,3998 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
50.8 mm
Rostfritt stål
258.22 N
51,7781 kr - 56,0683 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 N
88.9 mm
Rostfritt stål
114.19 N
  • av 10
Dragfjäder 6.1 mm 0.04 Nmm Rostfritt stål

10439685

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.71 N
  • Last vid belastningslängd
    7.67 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 1.44 Nmm Rostfritt stål

10439708

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.85 N
  • Last vid belastningslängd
    19.64 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    22.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.70 Nmm Rostfritt stål

10234594

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.85 N
  • Last vid belastningslängd
    19.64 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    34.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.37 Nmm Rostfritt stål

10418093

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.85 N
  • Last vid belastningslängd
    19.64 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.22 Nmm Rostfritt stål

10439784

Prisintervall
29,8833 kr - 27,5164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.85 N
  • Last vid belastningslängd
    19.64 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 3.21 Nmm Rostfritt stål

10417485

Prisintervall
28,6999 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.04 N
  • Last vid belastningslängd
    33.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 6.79 Nmm Kolstål

10424797

Prisintervall
21,9352 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 2.57 Nmm Kolstål

10422403

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.04 Nmm Rostfritt stål

10440018

Prisintervall
34,1736 kr - 31,3627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 3.72 Nmm Rostfritt stål

10440056

Prisintervall
33,5818 kr - 30,9189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 3.87 Nmm Rostfritt stål

10638170

Prisintervall
85,8038 kr - 78,7028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    139.7 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 1.52 Nmm Rostfritt stål

10440087

Prisintervall
33,9716 kr - 31,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.80 Nmm Rostfritt stål

10440117

Prisintervall
35,8009 kr - 32,99 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 3.56 Nmm Rostfritt stål

10635117

Prisintervall
51,7226 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.26 N
  • Last vid belastningslängd
    114.20 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.18 Nmm Rostfritt stål

10439951

Prisintervall
28,6999 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.09 Nmm Rostfritt stål

10439999

Prisintervall
28,8236 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 22.04 Nmm Rostfritt stål

10641910

Prisintervall
57,3998 kr - 52,8137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 1.47 Nmm Rostfritt stål

10633885

Prisintervall
56,0683 kr - 51,7781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.28 N
  • Last vid belastningslängd
    114.19 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål