Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
10335123 19,0839 kr - 20,8592 kr 2 I lager
0.85 N
19.1 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
31.8 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
50.8 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8708 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
15.8 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
28.5 mm
Kolstål
23.58 N
22,0427 kr - 22,0427 kr 420 I lager
2.22 N
44.5 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
69.9 mm
Kolstål
23.58 N
25,1493 kr - 27,2205 kr 90 I lager
2.22 N
114.3 mm
Kolstål
23.58 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
31.8 mm
Kolstål
40.30 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
50.8 mm
Kolstål
40.30 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
76.2 mm
Kolstål
40.30 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
6.23 N
34.8 mm
Kolstål
70.28 N
20,1195 kr - 21,9352 kr Fråga angående leveranstidhär
6.23 N
57.2 mm
Kolstål
70.28 N
20,2674 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
31.8 mm
Kolstål
19.57 N
20,2674 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
50.8 mm
Kolstål
19.57 N
20,2674 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
76.2 mm
Kolstål
19.57 N
23,67 kr - 25,889 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
127.0 mm
Kolstål
19.57 N
21,303 kr - 23,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
7.56 N
44.5 mm
Kolstål
83.63 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
63.5 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
22.4 mm
Kolstål
23.58 N
  • av 10
Dragfjäder 6.1 mm 0.42 Nmm Kolstål

10335123

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.16 Nmm Kolstål

10439098

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.09 Nmm Kolstål

10439128

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 3.99 Nmm Kolstål

10439159

Prisintervall
20,8708 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    15.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 1.14 Nmm Kolstål

10416396

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.60 Nmm Kolstål

10335130

Prisintervall
22,0427 kr - 22,0427 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.33 Nmm Kolstål

10439227

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.19 Nmm Kolstål

10439265

Prisintervall
27,2205 kr - 25,1493 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 1.84 Nmm Kolstål

10439296

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 0.72 Nmm Kolstål

10419663

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 0.40 Nmm Kolstål

10234518

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 4.12 Nmm Kolstål

10234525

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    34.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 1.72 Nmm Kolstål

10439357

Prisintervall
21,9352 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.49 Nmm Kolstål

10439371

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.18 Nmm Kolstål

10439418

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.09 Nmm Kolstål

10439449

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.04 Nmm Kolstål

10439456

Prisintervall
25,889 kr - 23,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 3.27 Nmm Kolstål

10439494

Prisintervall
23,0782 kr - 21,303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    7.56 N
  • Last vid belastningslängd
    83.63 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.05 Nmm Kolstål

10439142

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 1.73 Nmm Kolstål

10439173

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    22.4 mm
  • Material
    Kolstål