Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 10335123 | 18,5281 kr - 20,2516 kr | 2 I lager |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
|
| 25,7095 kr - 27,9841 kr | 30 I lager |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,9841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 29,4439 kr - 32,0292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 30,0184 kr - 32,6037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 30,0184 kr - 32,6037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 50,5573 kr - 55,0361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 32,0292 kr - 34,7581 kr | 30 I lager |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
5 in
127.0 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 50,27 kr - 54,7502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rostfritt stål
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 52,7117 kr - 57,3078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rostfritt stål
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 51,2754 kr - 55,7279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rostfritt stål
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 55,8715 kr - 60,7635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Rostfritt stål
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 76,4105 kr - 83,3046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
6 in
152.4 mm
|
Rostfritt stål
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 50 I lager |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
| 30,162 kr - 32,8909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 32,0292 kr - 34,7581 kr | 10 I lager |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 46,1048 kr - 50,1264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rostfritt stål
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 52,7117 kr - 57,3978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
Rostfritt stål
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 51,2754 kr - 55,8124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta