Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | 10 I lager |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | 450 I lager |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 27,5164 kr - 29,8833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,6999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,6999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,6999 kr | 30 I lager |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,7962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,6999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,8236 kr | 30 I lager |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,6999 kr | 30 I lager |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,8236 kr | 30 I lager |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 31,3627 kr - 34,1736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
5 in
127.0 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 10335123 | 19,0839 kr - 20,8592 kr | 2 I lager |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
|
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2 in
50.8 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 20,1195 kr - 21,8947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kolstål
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 20,1195 kr - 21,8947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Kolstål
|
40.30 N
40.30 N