Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
18,5281 kr - 20,2516 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
22.4 mm
Kolstål
9.21 N
10335123 18,5281 kr - 20,2516 kr 2 I lager
0.85 N
19.1 mm
Kolstål
9.21 N
25,7095 kr - 27,9841 kr 30 I lager
1.48 N
34.8 mm
Rostfritt stål
16.30 N
25,7095 kr - 27,9841 kr Fråga angående leveranstidhär
1.48 N
57.2 mm
Rostfritt stål
16.30 N
29,4439 kr - 32,0292 kr Fråga angående leveranstidhär
1.48 N
88.9 mm
Rostfritt stål
16.30 N
30,0184 kr - 32,6037 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
31.8 mm
Rostfritt stål
69.66 N
30,0184 kr - 32,6037 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
50.8 mm
Rostfritt stål
69.66 N
50,5573 kr - 55,0361 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
76.2 mm
Rostfritt stål
258.22 N
32,0292 kr - 34,7581 kr 30 I lager
6.30 N
127.0 mm
Rostfritt stål
69.66 N
50,27 kr - 54,7502 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 N
69.9 mm
Rostfritt stål
114.19 N
52,7117 kr - 57,3078 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 N
114.3 mm
Rostfritt stål
114.19 N
51,2754 kr - 55,7279 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
63.5 mm
Rostfritt stål
258.22 N
55,8715 kr - 60,7635 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
101.6 mm
Rostfritt stål
258.22 N
76,4105 kr - 83,3046 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
152.4 mm
Rostfritt stål
258.22 N
50 I lager
6.30 N
44.5 mm
Rostfritt stål
69.66 N
30,162 kr - 32,8909 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
69.9 mm
Rostfritt stål
69.66 N
32,0292 kr - 34,7581 kr 10 I lager
6.30 N
114.3 mm
Rostfritt stål
69.66 N
46,1048 kr - 50,1264 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 N
63.5 mm
Rostfritt stål
114.19 N
52,7117 kr - 57,3978 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 N
101.6 mm
Rostfritt stål
114.19 N
51,2754 kr - 55,8124 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
57.2 mm
Rostfritt stål
258.22 N
  • av 10
Dragfjäder 6.1 mm 0.30 Nmm Kolstål

10234488

Prisintervall
20,2516 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    22.4 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.42 Nmm Kolstål

10335123

Prisintervall
20,2516 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.31 Nmm Rostfritt stål

10439937

Prisintervall
27,9841 kr - 25,7095 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    34.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.12 Nmm Rostfritt stål

10439975

Prisintervall
27,9841 kr - 25,7095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.06 Nmm Rostfritt stål

10234600

Prisintervall
32,0292 kr - 29,4439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 6.84 Nmm Rostfritt stål

10440032

Prisintervall
32,6037 kr - 30,0184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 2.16 Nmm Rostfritt stål

10440063

Prisintervall
32,6037 kr - 30,0184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 9.56 Nmm Rostfritt stål

10641835

Prisintervall
55,0361 kr - 50,5573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.61 Nmm Rostfritt stål

10234631

Prisintervall
34,7581 kr - 32,0292 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 2.28 Nmm Rostfritt stål

10641811

Prisintervall
54,7502 kr - 50,27 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.28 N
  • Last vid belastningslängd
    114.19 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 1.01 Nmm Rostfritt stål

10641996

Prisintervall
57,3078 kr - 52,7117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.28 N
  • Last vid belastningslängd
    114.19 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 13.03 Nmm Rostfritt stål

10633830

Prisintervall
55,7279 kr - 51,2754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 5.97 Nmm Rostfritt stål

10635148

Prisintervall
60,7635 kr - 55,8715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 3.49 Nmm Rostfritt stål

10635094

Prisintervall
83,3046 kr - 76,4105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 2.72 Nmm Rostfritt stål

10335161


Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 1.34 Nmm Rostfritt stål

10440094

Prisintervall
32,8909 kr - 30,162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.70 Nmm Rostfritt stål

10440124

Prisintervall
34,7581 kr - 32,0292 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 2.77 Nmm Rostfritt stål

10638132

Prisintervall
50,1264 kr - 46,1048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.28 N
  • Last vid belastningslängd
    114.19 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 1.20 Nmm Rostfritt stål

10633793

Prisintervall
57,3978 kr - 52,7117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.28 N
  • Last vid belastningslängd
    114.19 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 16.85 Nmm Rostfritt stål

10638125

Prisintervall
55,8124 kr - 51,2754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål