Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
10335123 19,0839 kr - 20,8592 kr 2 I lager
0.85 N
19.1 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
31.8 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
50.8 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8708 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
15.8 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
28.5 mm
Kolstål
23.58 N
22,0427 kr - 22,0427 kr 420 I lager
2.22 N
44.5 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
25.4 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr 30 I lager
2.22 N
38.1 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
63.5 mm
Kolstål
23.58 N
25,1493 kr - 27,2205 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
101.6 mm
Kolstål
23.58 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
28.5 mm
Kolstål
40.30 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
44.5 mm
Kolstål
40.30 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
69.9 mm
Kolstål
40.30 N
26,4808 kr - 28,6999 kr Fråga angående leveranstidhär
5.19 N
25.4 mm
Rostfritt stål
58.54 N
26,4808 kr - 28,7962 kr Fråga angående leveranstidhär
5.19 N
38.1 mm
Rostfritt stål
58.54 N
26,4808 kr - 28,7962 kr Fråga angående leveranstidhär
5.19 N
63.5 mm
Rostfritt stål
58.54 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
76.2 mm
Kolstål
23.58 N
25,1493 kr - 27,2205 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
127.0 mm
Kolstål
23.58 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
34.8 mm
Kolstål
40.30 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
57.2 mm
Kolstål
40.30 N
  • av 10
Dragfjäder 6.1 mm 0.42 Nmm Kolstål

10335123

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.16 Nmm Kolstål

10439098

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.09 Nmm Kolstål

10439128

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 3.99 Nmm Kolstål

10439159

Prisintervall
20,8708 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    15.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 1.14 Nmm Kolstål

10416396

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.60 Nmm Kolstål

10335130

Prisintervall
22,0427 kr - 22,0427 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 1.31 Nmm Kolstål

10416389

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.74 Nmm Kolstål

10439180

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.39 Nmm Kolstål

10439210

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.23 Nmm Kolstål

10439258

Prisintervall
27,2205 kr - 25,1493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 2.52 Nmm Kolstål

10413906

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 0.89 Nmm Kolstål

10418970

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 0.44 Nmm Kolstål

10439326

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 8.26 Nmm Rostfritt stål

10416716

Prisintervall
28,6999 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    5.19 N
  • Last vid belastningslängd
    58.54 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 2.84 Nmm Rostfritt stål

10439890

Prisintervall
28,7962 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    5.19 N
  • Last vid belastningslängd
    58.54 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 1.23 Nmm Rostfritt stål

10635131

Prisintervall
28,7962 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    5.19 N
  • Last vid belastningslängd
    58.54 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.30 Nmm Kolstål

10439234

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.18 Nmm Kolstål

10439272

Prisintervall
27,2205 kr - 25,1493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 1.47 Nmm Kolstål

10439302

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    34.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 0.60 Nmm Kolstål

10414798

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Kolstål