Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1195 kr - 21,8947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
3 in
76.2 mm
|
Kolstål
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 27,5164 kr - 30,0487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
5 in
127.0 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,7962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | 30 I lager |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 21,303 kr - 23,0782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 23,0782 kr - 25,1493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 35,6529 kr - 38,6117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1 in
25.4 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | 30 I lager |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta