Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1 in
25.4 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1 in
25.4 mm
|
Kolstål
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kolstål
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 24,4168 kr - 26,4277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 24,4168 kr - 26,5103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2516 kr | 30 I lager |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Kolstål
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 19,5335 kr - 21,2963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta