Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,2624 kr - 24,2732 kr | 450 I lager |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 23,6987 kr - 25,7095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 32,0292 kr - 34,7581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 36,1944 kr - 39,4979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
4 in
101.6 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,8639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,9575 kr | 30 I lager |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,8639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,9575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,8639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,8639 kr | 30 I lager |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,9575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,8639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,9841 kr | 30 I lager |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 30,162 kr - 32,9821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 32,0292 kr - 34,7581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4 in
101.6 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 46,1048 kr - 50,2161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
| 50,27 kr - 54,4353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Rostfritt stål
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 51,2754 kr - 55,7279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,8639 kr | 30 I lager |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 25,7095 kr - 27,8639 kr | 51 I lager |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta