Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
10335123 18,5281 kr - 20,2516 kr 2 I lager
0.85 N
19.1 mm
Kolstål
9.21 N
18,5281 kr - 20,2516 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
44.5 mm
Kolstål
9.21 N
18,5281 kr - 20,2516 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
25.4 mm
Kolstål
23.58 N
18,5281 kr - 20,2516 kr 30 I lager
2.22 N
38.1 mm
Kolstål
23.58 N
18,5281 kr - 20,2516 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
63.5 mm
Kolstål
23.58 N
24,4168 kr - 26,4277 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
101.6 mm
Kolstål
23.58 N
19,5335 kr - 21,257 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
28.5 mm
Kolstål
40.30 N
18,5281 kr - 20,2615 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
22.4 mm
Kolstål
23.58 N
24,4168 kr - 26,4277 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
114.3 mm
Kolstål
23.58 N
19,5335 kr - 21,257 kr Fråga angående leveranstidhär
6.23 N
31.8 mm
Kolstål
70.28 N
18,5281 kr - 20,2516 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
69.9 mm
Kolstål
9.21 N
18,5281 kr - 20,2516 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
38.1 mm
Kolstål
9.21 N
18,5281 kr - 20,2516 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
28.5 mm
Kolstål
23.58 N
18,5281 kr - 20,2615 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
63.5 mm
Kolstål
9.21 N
18,5281 kr - 20,2615 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
69.9 mm
Kolstål
23.58 N
19,5335 kr - 21,257 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
69.9 mm
Kolstål
40.30 N
24,4168 kr - 26,5103 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
88.9 mm
Kolstål
23.58 N
25,7095 kr - 27,9575 kr Fråga angående leveranstidhär
5.19 N
63.5 mm
Rostfritt stål
58.54 N
25,7095 kr - 27,9841 kr Fråga angående leveranstidhär
1.48 N
69.9 mm
Rostfritt stål
16.30 N
22,2624 kr - 24,2732 kr Fråga angående leveranstidhär
1.85 N
34.8 mm
Rostfritt stål
19.64 N
  • av 10
Dragfjäder 6.1 mm 0.42 Nmm Kolstål

10335123

Prisintervall
20,2516 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.11 Nmm Kolstål

10645284

Prisintervall
20,2516 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 1.31 Nmm Kolstål

10416389

Prisintervall
20,2516 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.74 Nmm Kolstål

10439180

Prisintervall
20,2516 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.39 Nmm Kolstål

10439210

Prisintervall
20,2516 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.23 Nmm Kolstål

10439258

Prisintervall
26,4277 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 2.52 Nmm Kolstål

10413906

Prisintervall
21,257 kr - 19,5335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 1.73 Nmm Kolstål

10439173

Prisintervall
20,2615 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    22.4 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.19 Nmm Kolstål

10439265

Prisintervall
26,4277 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 5.08 Nmm Kolstål

10439333

Prisintervall
21,257 kr - 19,5335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.05 Nmm Kolstål

10636695

Prisintervall
20,2516 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.12 Nmm Kolstål

10439111

Prisintervall
20,2516 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 1.14 Nmm Kolstål

10416396

Prisintervall
20,2516 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.05 Nmm Kolstål

10439142

Prisintervall
20,2615 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.33 Nmm Kolstål

10439227

Prisintervall
20,2615 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 0.44 Nmm Kolstål

10439326

Prisintervall
21,257 kr - 19,5335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.26 Nmm Kolstål

10439241

Prisintervall
26,5103 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 1.23 Nmm Rostfritt stål

10635131

Prisintervall
27,9575 kr - 25,7095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    5.19 N
  • Last vid belastningslängd
    58.54 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.09 Nmm Rostfritt stål

10439999

Prisintervall
27,9841 kr - 25,7095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.70 Nmm Rostfritt stål

10234594

Prisintervall
24,2732 kr - 22,2624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.85 N
  • Last vid belastningslängd
    19.64 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    34.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål