10554562
601799
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stift, diameter | 8.0 mm |
|---|---|
| Stift, diameter | 0.315 in |
| Maximal kompatibel paneltjocklek | 21.0 mm |
| Maximal kompatibel paneltjocklek | 0.827 in |
| Ankarlängd | 21.0 mm |
| Ankarlängd | 0.827 in |
| Huvuddiameter | 28.8 mm |
| Huvuddiameter | 1.134 in |
| Färg | Vit |
| Allt material | Polypropen |
| Nittyp | Snäppnit |
| Nitens huvudform | Försänkt |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Total kroppsbredd | 21.0 mm |
| Total kroppsbredd | 0.827 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta