Meny Sök

Expanderande tätningspluggar – Metriska

I lager

De här expanderande tätningspluggarna (metriska storl.) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.

Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.

Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.

  • Åstadkommer effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum.
  • Stoppar damm, fukt, luft och gas från att tränga in.
  • Används bland annat i vattenkraftssystem samt i hydrauliska och pneumatiska system.
Serienummer: SRP0190

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
57 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kulmaterial d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material (kroppen) l1 d1 Köp
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
18.0
26.4
16.7
303 Rostfritt stål
19.0
18.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
20.0
30.1
18.7
Aluminium
22.0
20.0
17 I lager
Stål
22.0
34.0
20.7
Zinkpläterat stål
25.0
22.0
17241 I lager
Stål
6.0
8.7
5.3
Zinkpläterat stål
6.5
6.0
954 I lager
Stål
4.0
5.2
3.3
Zinkpläterat stål
4.0
4.0
338 I lager
Stål
5.0
7.1
4.3
Zinkpläterat stål
5.5
5.0
121 I lager
303 Rostfritt stål
7.0
10.2
6.4
303 Rostfritt stål
7.5
7.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
14.0
20.6
12.7
303 Rostfritt stål
15.0
14.0
413 I lager
303 Rostfritt stål
4.0
5.2
3.3
Aluminium
4.0
4.0
402 I lager
303 Rostfritt stål
5.0
7.1
4.3
303 Rostfritt stål
5.5
5.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
8.0
11.6
7.4
303 Rostfritt stål
8.5
8.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
9.0
13.6
8.4
303 Rostfritt stål
10.0
9.0
13 I lager
303 Rostfritt stål
10.0
15.2
9.4
Aluminium
11.0
10.0
29 I lager
Stål
12.0
17.9
10.6
Zinkpläterat stål
13.0
12.0
390 I lager
303 Rostfritt stål
8.0
11.6
7.4
303 Rostfritt stål
8.5
8.0
51 I lager
Stål
6.0
8.7
5.3
303 Rostfritt stål
6.5
6.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
14.0
20.6
12.7
Aluminium
15.0
14.0
25 I lager
Stål
20.0
30.1
18.7
303 Rostfritt stål
22.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
22.0
34.0
20.7
303 Rostfritt stål
25.0
22.0
69 I lager
303 Rostfritt stål
12.0
17.9
10.6
Aluminium
13.0
12.0
  • av 3
Expanderande tätningsplugg 18.0 19.0 303 Rostfritt stål

20250775


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanderande tätningsplugg 20.0 22.0 Aluminium

20250850


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Expanderande tätningsplugg 22.0 25.0 Zinkpläterat stål

20250911


Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanderande tätningsplugg 6.0 6.5 Zinkpläterat stål

20250416


Lagernivåer
17241 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Expanderande tätningsplugg 4.0 4.0 Zinkpläterat stål

20250317


Lagernivåer
954 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Expanderande tätningsplugg 5.0 5.5 Zinkpläterat stål

20250362


Lagernivåer
338 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expanderande tätningsplugg 7.0 7.5 303 Rostfritt stål

20250423


Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Expanderande tätningsplugg 14.0 15.0 303 Rostfritt stål

20250683


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Expanderande tätningsplugg 4.0 4.0 Aluminium

20250300


Lagernivåer
413 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Expanderande tätningsplugg 5.0 5.5 303 Rostfritt stål

20250324


Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expanderande tätningsplugg 8.0 8.5 303 Rostfritt stål

20250485


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanderande tätningsplugg 9.0 10.0 303 Rostfritt stål

20250539


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Expanderande tätningsplugg 10.0 11.0 Aluminium

20250607


Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Expanderande tätningsplugg 12.0 13.0 Zinkpläterat stål

20250669


Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Expanderande tätningsplugg 8.0 8.5 303 Rostfritt stål

20250478


Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanderande tätningsplugg 6.0 6.5 303 Rostfritt stål

20250386


Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Expanderande tätningsplugg 14.0 15.0 Aluminium

20250706


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Expanderande tätningsplugg 20.0 22.0 303 Rostfritt stål

20250836


Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Expanderande tätningsplugg 22.0 25.0 303 Rostfritt stål

20250881


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanderande tätningsplugg 12.0 13.0 Aluminium

20250652


Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6