Meny Sök

Enkla universalkopplingar

I lager

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Köp
635,9273 kr - 847,9031 kr 6 I lager
20.0
82.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
41.0
18.0
42.0
1 164,6631 kr - 1 552,8459 kr 18 I lager
25.0
108.0
304 Rostfritt stål
Kilspår
54.0
26.0
50.0
426,703 kr - 568,9755 kr 7 I lager
18.0
74.0
Stål
Round Bore
37.0
17.0
36.0
565,9948 kr - 754,5833 kr 2 I lager
22.0
95.0
Stål
Round Bore
47.5
22.0
45.0
655,1874 kr - 873,5833 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
95.0
Stål
Kilspår
47.5
22.0
45.0
1 231,0416 kr - 1 641,3506 kr 2 I lager
30.0
122.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
61.0
29.0
58.0
363,7637 kr - 485,0565 kr 2 I lager
10.0
48.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
24.0
12.0
22.0
699,0959 kr - 932,0514 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
68.0
Stål
Square bore
34.0
16.0
32.0
  • av 5
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 304 Rostfritt stål

20215194

Prisintervall
847,9031 kr - 635,9273 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 304 Rostfritt stål

20215347

Prisintervall
1 552,8459 kr - 1 164,6631 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 18.0 74.0 Stål

20215392

Prisintervall
568,9755 kr - 426,703 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Enkel universalkoppling 22.0 95.0 Stål

20215408

Prisintervall
754,5833 kr - 565,9948 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Enkel universalkoppling 22.0 95.0 Stål

20215477

Prisintervall
873,5833 kr - 655,1874 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Enkel universalkoppling 30.0 122.0 304 Rostfritt stål

20215217

Prisintervall
1 641,3506 kr - 1 231,0416 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Enkel universalkoppling 10.0 48.0 304 Rostfritt stål

20215163

Prisintervall
485,0565 kr - 363,7637 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 Stål

20217310

Prisintervall
932,0514 kr - 699,0959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0