Meny Sök

Enkla universalkopplingar

I lager

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Köp
259,0942 kr - 345,4208 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
52.0
Stål
Kilspår
26.0
15.0
16.0
355,7387 kr - 474,28 kr 13 I lager
25.0
108.0
Stål
Round Bore
54.0
31.0
42.0
1 561,1002 kr - 2 081,4669 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
166.0
Stål
Kilspår
83.0
47.0
70.0
859,5968 kr - 1 146,0908 kr 2 I lager
32.0
130.0
Stål
Round Bore
65.0
33.0
58.0
955,8973 kr - 1 274,4915 kr 5 I lager
32.0
130.0
Stål
Kilspår
65.0
33.0
58.0
1 776,9739 kr - 2 369,3367 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
160.0
Stål
Round Bore
80.0
39.0
80.0
285,0036 kr - 380,0431 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
34.0
Stål
Kilspår
17.0
8.0
16.0
285,0036 kr - 380,0431 kr 4 I lager
8.0
40.0
Stål
Kilspår
20.0
11.0
16.0
448,5999 kr - 598,095 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
95.0
Stål
Kilspår
47.5
22.0
45.0
1 231,0416 kr - 1 641,3506 kr 2 I lager
30.0
122.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
61.0
29.0
58.0
1 337,2015 kr - 1 782,9353 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
140.0
Stål
Kilspår
70.0
35.0
70.0
363,7637 kr - 485,0565 kr 2 I lager
10.0
48.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
24.0
12.0
22.0
635,9273 kr - 847,9031 kr 6 I lager
20.0
82.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
41.0
18.0
42.0
2 294,5892 kr - 3 059,4905 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
190.0
Stål
Round Bore
95.0
46.0
95.0
286,2647 kr - 381,6481 kr 9 I lager
14.0
60.0
Stål
Kilspår
30.0
14.0
28.0
380,2724 kr - 506,9534 kr 1 I lager
20.0
82.0
Stål
Kilspår
41.0
18.0
42.0
654,2703 kr - 872,3222 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
122.0
Stål
Kilspår
61.0
29.0
58.0
442,5238 kr - 589,9553 kr 21 I lager
16.0
68.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
34.0
16.0
32.0
2 467,3569 kr - 3 289,8092 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
190.0
Stål
Kilspår
95.0
46.0
95.0
363,7637 kr - 485,0565 kr 54 I lager
8.0
40.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
20.0
11.0
16.0
  • av 5
Enkel universalkoppling 10.0 52.0 Stål

20214173

Prisintervall
345,4208 kr - 259,0942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 Stål

20214159

Prisintervall
474,28 kr - 355,7387 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 40.0 166.0 Stål

20214227

Prisintervall
2 081,4669 kr - 1 561,1002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Enkel universalkoppling 32.0 130.0 Stål

20214289

Prisintervall
1 146,0908 kr - 859,5968 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Enkel universalkoppling 32.0 130.0 Stål

20214340

Prisintervall
1 274,4915 kr - 955,8973 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Enkel universalkoppling 40.0 160.0 Stål

20214944

Prisintervall
2 369,3367 kr - 1 776,9739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Enkel universalkoppling 6.0 34.0 Stål

20214968

Prisintervall
380,0431 kr - 285,0036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Enkel universalkoppling 8.0 40.0 Stål

20214975

Prisintervall
380,0431 kr - 285,0036 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Enkel universalkoppling 22.0 95.0 Stål

20215040

Prisintervall
598,095 kr - 448,5999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Enkel universalkoppling 30.0 122.0 304 Rostfritt stål

20215217

Prisintervall
1 641,3506 kr - 1 231,0416 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Enkel universalkoppling 35.0 140.0 Stål

20215088

Prisintervall
1 782,9353 kr - 1 337,2015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Enkel universalkoppling 10.0 48.0 304 Rostfritt stål

20215163

Prisintervall
485,0565 kr - 363,7637 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 304 Rostfritt stål

20215194

Prisintervall
847,9031 kr - 635,9273 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Enkel universalkoppling 50.0 190.0 Stål

20214951

Prisintervall
3 059,4905 kr - 2 294,5892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Enkel universalkoppling 14.0 60.0 Stål

20215002

Prisintervall
381,6481 kr - 286,2647 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 Stål

20215033

Prisintervall
506,9534 kr - 380,2724 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Enkel universalkoppling 30.0 122.0 Stål

20215064

Prisintervall
872,3222 kr - 654,2703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 304 Rostfritt stål

20215187

Prisintervall
589,9553 kr - 442,5238 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Enkel universalkoppling 50.0 190.0 Stål

20215101

Prisintervall
3 289,8092 kr - 2 467,3569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Enkel universalkoppling 8.0 40.0 304 Rostfritt stål

20215156

Prisintervall
485,0565 kr - 363,7637 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0