Meny Sök

Enkla universalkopplingar

I lager

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Köp
257,8331 kr - 343,8157 kr 13 I lager
20.0
86.0
Stål
Round Bore
43.0
24.0
32.0
1 389,5936 kr - 1 852,7532 kr 3 I lager
40.0
166.0
Stål
Round Bore
83.0
47.0
70.0
364,7955 kr - 486,4322 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
56.0
Stål
Round Bore
28.0
13.0
25.0
455,9371 kr - 607,8397 kr 29 I lager
25.0
108.0
Stål
Kilspår
54.0
31.0
42.0
203,3775 kr - 271,1318 kr 19 I lager
12.0
62.0
Stål
Round Bore
31.0
18.0
22.0
209,3389 kr - 279,1568 kr 14 I lager
16.0
74.0
Stål
Round Bore
37.0
21.0
25.0
286,2647 kr - 381,6481 kr 6 I lager
16.0
74.0
Stål
Kilspår
37.0
21.0
25.0
364,7955 kr - 486,4322 kr 2 I lager
10.0
48.0
Stål
Round Bore
24.0
12.0
22.0
280,8765 kr - 374,4256 kr 11 I lager
12.0
62.0
Stål
Kilspår
31.0
18.0
22.0
574,8224 kr - 766,3916 kr 4 I lager
10.0
48.0
304 Rostfritt stål
Kilspår
24.0
12.0
22.0
459,7203 kr - 612,9986 kr 6 I lager
12.0
56.0
Stål
Square bore
28.0
13.0
25.0
2 015,6616 kr - 2 687,4724 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
160.0
Stål
Round Bore
80.0
39.0
80.0
1 476,4933 kr - 1 968,6578 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
140.0
Stål
Round Bore
70.0
35.0
70.0
426,703 kr - 568,9755 kr 7 I lager
18.0
74.0
Stål
Round Bore
37.0
17.0
36.0
442,5238 kr - 589,9553 kr 21 I lager
16.0
68.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
34.0
16.0
32.0
1 642,841 kr - 2 190,4929 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
140.0
Stål
Kilspår
70.0
35.0
70.0
635,9273 kr - 847,9031 kr 6 I lager
20.0
82.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
41.0
18.0
42.0
1 164,6631 kr - 1 552,8459 kr 18 I lager
25.0
108.0
304 Rostfritt stål
Kilspår
54.0
26.0
50.0
947,0697 kr - 1 262,7979 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
108.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
54.0
26.0
50.0
516,0103 kr - 687,9755 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
74.0
Stål
Kilspår
37.0
17.0
36.0
  • av 5
Enkel universalkoppling 20.0 86.0 Stål

20214142

Prisintervall
343,8157 kr - 257,8331 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Enkel universalkoppling 40.0 166.0 Stål

20214166

Prisintervall
1 852,7532 kr - 1 389,5936 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Enkel universalkoppling 12.0 56.0 Stål

20214241

Prisintervall
486,4322 kr - 364,7955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 Stål

20214210

Prisintervall
607,8397 kr - 455,9371 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 12.0 62.0 Stål

20214128

Prisintervall
271,1318 kr - 203,3775 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Enkel universalkoppling 16.0 74.0 Stål

20214135

Prisintervall
279,1568 kr - 209,3389 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Enkel universalkoppling 16.0 74.0 Stål

20214197

Prisintervall
381,6481 kr - 286,2647 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Enkel universalkoppling 10.0 48.0 Stål

20214234

Prisintervall
486,4322 kr - 364,7955 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Enkel universalkoppling 12.0 62.0 Stål

20214180

Prisintervall
374,4256 kr - 280,8765 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Enkel universalkoppling 10.0 48.0 304 Rostfritt stål

20216429

Prisintervall
766,3916 kr - 574,8224 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Enkel universalkoppling 12.0 56.0 Stål

20217136

Prisintervall
612,9986 kr - 459,7203 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Enkel universalkoppling 40.0 160.0 Stål

20215439

Prisintervall
2 687,4724 kr - 2 015,6616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Enkel universalkoppling 35.0 140.0 Stål

20215422

Prisintervall
1 968,6578 kr - 1 476,4933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Enkel universalkoppling 18.0 74.0 Stål

20215392

Prisintervall
568,9755 kr - 426,703 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 304 Rostfritt stål

20215187

Prisintervall
589,9553 kr - 442,5238 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Enkel universalkoppling 35.0 140.0 Stål

20215491

Prisintervall
2 190,4929 kr - 1 642,841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 304 Rostfritt stål

20215194

Prisintervall
847,9031 kr - 635,9273 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 304 Rostfritt stål

20215347

Prisintervall
1 552,8459 kr - 1 164,6631 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 304 Rostfritt stål

20215200

Prisintervall
1 262,7979 kr - 947,0697 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 18.0 74.0 Stål

20215460

Prisintervall
687,9755 kr - 516,0103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0