Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
65 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h d1 Typ Köp
3,7481 kr - 3,8124 kr 22830 I lager
Naturfärgad
Silikon
6,2871 kr - 6,2871 kr 43000 I lager
6.0 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
8,8802 kr - 9,0874 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Svart
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
7,1791 kr - 9,5312 kr 4450 I lager
12.3 mm
Svart
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
5,5159 kr - 6,2737 kr 10450 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
10,6515 kr - 12,1251 kr 38200 I lager
15.4 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
5,6271 kr - 6,6747 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Svart
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
9,7954 kr - 20,5705 kr 2060 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
6,2429 kr - 12,6378 kr 1800 I lager
22.0 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,3142 kr - 2,7598 kr 400 I lager
11.9 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
2,3842 kr - 5,0069 kr 3085 I lager
20.6 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
0,9493 kr - 1,9937 kr 21000 I lager
7.7 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
4,9695 kr - 10,9789 kr 1835 I lager
38.1 mm
Gul
PVC
50.0 mm
3
2,449 kr - 4,5351 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Genomskinlig
Silikon
35.0 mm
4.8 mm
2
1,373 kr - 2,8834 kr 4829 I lager
9.7 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,0826 kr - 4,6449 kr 4870 I lager
16.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,9964 kr - 4,1925 kr 6077 I lager
15.9 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
0,9077 kr - 1,9062 kr 50000 I lager
6.1 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
2,456 kr - 5,1577 kr 3825 I lager
18.8 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,3644 kr - 2,8653 kr 25750 I lager
9.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
  • av 4
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.035 in Naturfärgad Silikon

10240731

Prisintervall
3,8124 kr - 3,7481 kr

Lagernivåer
22830 I lager
Egenskaper
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Silikon
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.236 in 1.181 in Svart EPDM

10377956

Prisintervall
6,2871 kr - 6,2871 kr

Lagernivåer
43000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.452 in 1.216 in Svart EPDM

10377994

Prisintervall
9,0874 kr - 8,8802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.484 in 1.011 in Svart EPDM

10251539

Prisintervall
9,5312 kr - 7,1791 kr

Lagernivåer
4450 I lager
Egenskaper
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.255 in 0.909 in Svart EPDM

10251515

Prisintervall
6,2737 kr - 5,5159 kr

Lagernivåer
10450 I lager
Egenskaper
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.606 in 1.181 in Svart EPDM

10251553

Prisintervall
12,1251 kr - 10,6515 kr

Lagernivåer
38200 I lager
Egenskaper
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.314 in 0.972 in Svart EPDM

10377963

Prisintervall
6,6747 kr - 5,6271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.4 mm 50.8 mm Svart EPDM

10377925

Prisintervall
20,5705 kr - 9,7954 kr

Lagernivåer
2060 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 22.0 mm 25.0 mm Gul PVC

10112090

Prisintervall
12,6378 kr - 6,2429 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 11.9 mm 13.0 mm Gul PVC

10020418

Prisintervall
2,7598 kr - 1,3142 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 20.6 mm 25.0 mm Gul PVC

10020555

Prisintervall
5,0069 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
3085 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.7 mm 13.0 mm Gul PVC

10020340

Prisintervall
1,9937 kr - 0,9493 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 38.1 mm 50.0 mm Gul PVC

10020593

Prisintervall
10,9789 kr - 4,9695 kr

Lagernivåer
1835 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.9 mm 35.0 mm Genomskinlig Silikon

10377888

Prisintervall
4,5351 kr - 2,449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Genomskinlig
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.7 mm 25.0 mm Gul PVC

10020395

Prisintervall
2,8834 kr - 1,373 kr

Lagernivåer
4829 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 16.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020500

Prisintervall
4,6449 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
4870 I lager
Egenskaper
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.9 mm 25.0 mm Gul PVC

10020494

Prisintervall
4,1925 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
6077 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.1 mm 13.0 mm Gul PVC

10162934

Prisintervall
1,9062 kr - 0,9077 kr

Lagernivåer
50000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.8 mm 25.0 mm Gul PVC

10020524

Prisintervall
5,1577 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
3825 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020371

Prisintervall
2,8653 kr - 1,3644 kr

Lagernivåer
25750 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC