Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7481 kr - 3,8124 kr | 22830 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 6,2871 kr - 6,2871 kr | 43000 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 8,8802 kr - 9,0874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 7,1791 kr - 9,5312 kr | 4450 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 5,5159 kr - 6,2737 kr | 10450 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 10,6515 kr - 12,1251 kr | 38200 I lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 5,6271 kr - 6,6747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 9,7954 kr - 20,5705 kr | 2060 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 6,2429 kr - 12,6378 kr | 1800 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3142 kr - 2,7598 kr | 400 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,3842 kr - 5,0069 kr | 3085 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9493 kr - 1,9937 kr | 21000 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,9695 kr - 10,9789 kr | 1835 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gul
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,449 kr - 4,5351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 1,373 kr - 2,8834 kr | 4829 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,0826 kr - 4,6449 kr | 4870 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,9964 kr - 4,1925 kr | 6077 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9077 kr - 1,9062 kr | 50000 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,456 kr - 5,1577 kr | 3825 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3644 kr - 2,8653 kr | 25750 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta