Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
65 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h d1 Typ Köp
10,6515 kr - 12,1251 kr 38200 I lager
15.4 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
5,6271 kr - 6,6747 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Svart
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
6,2871 kr - 6,2871 kr 43000 I lager
6.0 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
8,8802 kr - 9,0874 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Svart
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
7,1791 kr - 9,5312 kr 4450 I lager
12.3 mm
Svart
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
5,3286 kr - 7,46 kr 7533 I lager
9.0 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
3,7481 kr - 3,8124 kr 22830 I lager
Naturfärgad
Silikon
9,7954 kr - 20,5705 kr 2060 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
5,5159 kr - 6,2737 kr 10450 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
6,2499 kr - 6,2499 kr 11667 I lager
4.8 mm
Svart
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
5,2714 kr - 5,4513 kr 6150 I lager
4.0 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
7,5177 kr - 8,385 kr 11960 I lager
7.5 mm
Svart
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
8,2601 kr - 11,0694 kr 2850 I lager
13.5 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
1,5234 kr - 1,5234 kr 1000 I lager
Naturfärgad
Silikon
3,6903 kr - 6,834 kr 800 I lager
12.2 mm
Genomskinlig
Silikon
38.1 mm
9.0 mm
2
1,1605 kr - 2,437 kr 22500 I lager
7.7 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
3,0609 kr - 5,6684 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
Genomskinlig
Silikon
24.1 mm
11.1 mm
2
1,7379 kr - 3,6496 kr 4524 I lager
15.3 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
14,7937 kr - 31,0669 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
Naturfärgad
Silikongummi
52.0 mm
18.0 mm
2
11,2748 kr - 24,944 kr 175 I lager
18.0 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
15.0 mm
2
  • av 4
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.606 in 1.181 in Svart EPDM

10251553

Prisintervall
12,1251 kr - 10,6515 kr

Lagernivåer
38200 I lager
Egenskaper
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.314 in 0.972 in Svart EPDM

10377963

Prisintervall
6,6747 kr - 5,6271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.236 in 1.181 in Svart EPDM

10377956

Prisintervall
6,2871 kr - 6,2871 kr

Lagernivåer
43000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.452 in 1.216 in Svart EPDM

10377994

Prisintervall
9,0874 kr - 8,8802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.484 in 1.011 in Svart EPDM

10251539

Prisintervall
9,5312 kr - 7,1791 kr

Lagernivåer
4450 I lager
Egenskaper
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.0 mm 52.0 mm Naturfärgad Silikon

10272374

Prisintervall
7,46 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
7533 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.035 in Naturfärgad Silikon

10240731

Prisintervall
3,8124 kr - 3,7481 kr

Lagernivåer
22830 I lager
Egenskaper
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Silikon
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.4 mm 50.8 mm Svart EPDM

10377925

Prisintervall
20,5705 kr - 9,7954 kr

Lagernivåer
2060 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.255 in 0.909 in Svart EPDM

10251515

Prisintervall
6,2737 kr - 5,5159 kr

Lagernivåer
10450 I lager
Egenskaper
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.188 in 1.377 in Svart EPDM

10377932

Prisintervall
6,2499 kr - 6,2499 kr

Lagernivåer
11667 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.157 in 1.181 in Svart EPDM

10251508

Prisintervall
5,4513 kr - 5,2714 kr

Lagernivåer
6150 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.295 in 1.330 in Svart EPDM

10251522

Prisintervall
8,385 kr - 7,5177 kr

Lagernivåer
11960 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.531 in 1.181 in Svart EPDM

10251546

Prisintervall
11,0694 kr - 8,2601 kr

Lagernivåer
2850 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.031 in Naturfärgad Silikon

10240724

Prisintervall
1,5234 kr - 1,5234 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Silikon
Enkelt avdragbara maskeringslock 12.2 mm 38.1 mm Genomskinlig Silikon

10377895

Prisintervall
6,834 kr - 3,6903 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Genomskinlig
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.7 mm 25.0 mm Gul PVC

10020357

Prisintervall
2,437 kr - 1,1605 kr

Lagernivåer
22500 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 14.3 mm 24.1 mm Genomskinlig Silikon

10377918

Prisintervall
5,6684 kr - 3,0609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Genomskinlig
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.3 mm 13.0 mm Gul PVC

10020470

Prisintervall
3,6496 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
4524 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
0.708 in (ID) Enkelt avdragbara maskeringslock 2.047 in (L)

10272411

Prisintervall
31,0669 kr - 14,7937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.0 mm 52.0 mm Naturfärgad Silikon

10272404

Prisintervall
24,944 kr - 11,2748 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad