Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5159 kr - 6,2737 kr | 10450 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 5,2714 kr - 5,4513 kr | 6150 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 7,5177 kr - 8,385 kr | 11960 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 8,2601 kr - 11,0694 kr | 2850 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 7,1791 kr - 9,5312 kr | 3950 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 9,7954 kr - 20,5705 kr | 2060 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 6,2499 kr - 6,2499 kr | 11667 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 5,6271 kr - 6,6747 kr | 3250 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 8,8802 kr - 9,0874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 10,6515 kr - 12,1251 kr | 37200 I lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 6,2871 kr - 6,2871 kr | 43000 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 14,0839 kr - 27,3508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 16,23 kr - 16,23 kr | 750 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 8,1182 kr - 8,1182 kr | 7912 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 7,9484 kr - 20,7514 kr | 1980 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 7,0941 kr - 7,0941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 11,3023 kr - 11,3023 kr | 6000 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta