Meny Sök

Sugkopp 46.0 mm Kant PVC Genomskinlig

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays and can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Essentra artikelnummer:

10068960

Tillverkarens artikelnummer:

10153

1650 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 6,9071 kr
1500 + 3,0153 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 036,07 kr

150 x 6,9071 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skåldiameter 46.0 mm
Håldiameter 4.0 mm
Total tjocklek 20.0 mm
Upphängningsmetod Lip
Färg Genomskinlig
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss