Meny Sök

Sugkopp 40.0 mm Hål PVC Genomskinlig

Denna genomskinliga sugkopp i PVC är en idealisk lösning för att sätta upp självhängande displayer och använder ett hål i sugkoppen för upphängning. Kan enkelt fästas på rena, plana ytor som glas.
Essentra artikelnummer:

10256381

Tillverkarens artikelnummer:

464791

9126 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
234 - 2339 5,5498 kr
2340 + 2,614 kr
Standardförpackning: 2340

Beställ i flerpack med 234

Totalpris:

1 298,65 kr

234 x 5,5498 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skåldiameter 40.0 mm
Håldiameter 5.0 mm
Total tjocklek 16.0 mm
Upphängningsmetod Hål
Färg Genomskinlig
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss