Meny Sök

Sugkopp 35.0 mm Hål PVC Genomskinlig

Denna genomskinliga sugkopp i PVC är en idealisk lösning för att sätta upp självhängande displayer och använder ett hål i sugkoppen för upphängning. Kan enkelt fästas på rena, plana ytor som glas.
Essentra artikelnummer:

10256350

Tillverkarens artikelnummer:

464788

12550 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 4,8862 kr
1000 + 2,3267 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

488,62 kr

100 x 4,8862 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skåldiameter 35.0 mm
Håldiameter 5.0 mm
Total tjocklek 14.0 mm
Upphängningsmetod Hål
Färg Genomskinlig
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss