Meny Sök

Sugkopp 25.0 mm Hål PVC Genomskinlig

Denna genomskinliga sugkopp i PVC är en idealisk lösning för att sätta upp självhängande displayer och använder ett hål i sugkoppen för upphängning. Kan enkelt fästas på rena, plana ytor som glas.
Essentra artikelnummer:

10256312

Tillverkarens artikelnummer:

464784

5680 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 3,1998 kr
2000 + 1,5237 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

639,96 kr

200 x 3,1998 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skåldiameter 25.0 mm
Håldiameter 3.5 mm
Total tjocklek 10.0 mm
Upphängningsmetod Hål
Färg Genomskinlig
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss