Meny Sök

Sugkopp 22.0 mm Hål PVC Genomskinlig

Denna genomskinliga sugkopp i PVC är en idealisk lösning för att sätta upp självhängande displayer och använder ett hål i sugkoppen för upphängning. Kan enkelt fästas på rena, plana ytor som glas.
Essentra artikelnummer:

10256282

Tillverkarens artikelnummer:

464781

9540 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 2,2139 kr
3000 + 1,0542 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

664,17 kr

300 x 2,2139 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skåldiameter 22.0 mm
Håldiameter 2.8 mm
Total tjocklek 8.4 mm
Upphängningsmetod Hål
Färg Genomskinlig
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss