Antal | Enhetspris |
---|---|
1500 + | 6,5093 kr |
Cup Diameter | 46.0 mm |
---|---|
Cup Diameter | 1.811 in |
Hole Diameter | 5.0 mm |
Hole Diameter | 0.197 in |
Overall Thickness | 16.0 mm |
Overall Thickness | 0.63 in |
Hanging Method | Hole |
Colour | Clear |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta