Meny Sök

Eccentric snabbspännare M6 13.5 12.0 Härdat stål

Denna Eccentric snabbspännare fördelar tryck och minskar risken för deformation eller skada Perfekt för hantering av tunna material, exempelvis plåtar. Den är liten, hållbar och passar där utrymmet är begränsat. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20265557

Tillverkarens artikelnummer:

20265557

14 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 342,6762 kr
5 - 9 308,4322 kr
10 - 19 291,3102 kr
20 + 257,0662 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

342,68 kr

1 x 342,6762 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
d2 13.5
l1 12.0
l2 5.0
l3 min 6.0
w1 5.4
w2 ±0.2 6.4
w3 7.1
A/F 4.0
Vridmoment till max. Nm 4.5
Hållkraft kN 0.30
Vikt g 4.95
Material Härdat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss