Meny Sök

Eccentric snabbspännare M4 8.7 8.0 Härdat stål

Denna Eccentric snabbspännare fördelar tryck och minskar risken för deformation eller skada Perfekt för hantering av tunna material, exempelvis plåtar. Den är liten, hållbar och passar där utrymmet är begränsat. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20265540

Tillverkarens artikelnummer:

20265540

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 318,115 kr
5 - 9 286,3507 kr
10 - 19 270,4096 kr
20 + 238,6453 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

318,12 kr

1 x 318,115 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
d2 8.7
l1 8.0
l2 3.0
l3 min 4.0
w1 3.5
w2 ±0.2 4.2
w3 4.6
A/F 2.5
Vridmoment till max. Nm 1.5
Hållkraft kN 0.09
Vikt g 1.43
Material Härdat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss