Meny Sök

Dubbel spakmutter 75.5 mm Gängad insats M12 Grå

Essentra artikelnummer:

10195222

Tillverkarens artikelnummer:

1220686

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 24 107,9028 kr
25 - 49 100,4157 kr
50 - 99 96,9647 kr
100 + 89,3708 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

539,51 kr

5 x 107,9028 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Blått passiverat stål
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Gängad insats
Fotdiameter 25.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Total höjd 40.0 mm
Gängans längd 19.0 mm
Handtagslängd 75.5 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss