Antal | Enhetspris |
---|---|
5 - 24 | 65,7588 kr |
25 - 49 | 64,3396 kr |
50 - 99 | 63,078 kr |
100 + | 61,8165 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Grey |
---|---|
Full Material | Blue Passivated Steel |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Base Diameter | 16.0 mm |
Base Diameter | 0.63 in |
Base Height | 12.5 mm |
Base Height | 0.492 in |
Overall Height | 26.0 mm |
Overall Height | 1.024 in |
Thread Length | 12.5 mm |
Thread Length | 0.492 in |
Handle Length | 47.5 mm |
Handle Length | 1.87 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta