Meny Sök

Spakmutter 152.0 mm Gängad insats M20 Grå

Essentra artikelnummer:

10195147

Tillverkarens artikelnummer:

1220678

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 24 167,0215 kr
25 - 49 164,2773 kr
50 - 99 159,1808 kr
100 + 141,4283 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

835,11 kr

5 x 167,0215 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Blått passiverat stål
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Threaded Insert
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 31.0 mm
Total höjd 73.0 mm
Gängans längd 31.0 mm
Handtagslängd 152.0 mm
Gängstorlek M20
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss