Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,6104 kr - 1,7784 kr 1161 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 8000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
10012703 1,6104 kr - 1,7784 kr 7000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
7.9 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 2998 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
4.8 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 1000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
6.4 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 1000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
9.5 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 3500 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,5877 kr - 1,9601 kr 2000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
1,5877 kr - 1,9601 kr 3885 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
4,3197 kr - 6,9974 kr 3700 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.2 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 1000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,5877 kr - 1,9601 kr 10980 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
3,9055 kr - 6,3317 kr 9606 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
5,9322 kr - 9,3496 kr 10167 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.7 mm
2,3078 kr - 2,3078 kr 31282 I lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
2,5593 kr - 2,5593 kr 7583 I lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
3,9647 kr - 3,9647 kr 300 I lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012659

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
1161 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10012666

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012703

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012574

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012536

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012550

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012598

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10638187

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011973

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10014158

Prisintervall
1,9601 kr - 1,5877 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med icke-låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10014189

Prisintervall
1,9601 kr - 1,5877 kr

Lagernivåer
3885 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med icke-låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 8.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331767

Prisintervall
6,9974 kr - 4,3197 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012123

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10014172

Prisintervall
1,9601 kr - 1,5877 kr

Lagernivåer
10980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med icke-låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331750

Prisintervall
6,3317 kr - 3,9055 kr

Lagernivåer
9606 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 15.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331798

Prisintervall
9,3496 kr - 5,9322 kr

Lagernivåer
10167 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 10.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10378854

Prisintervall
2,3078 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
31282 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.8 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10636763


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10378861

Prisintervall
2,5593 kr - 2,5593 kr

Lagernivåer
7583 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.8 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10378908

Prisintervall
3,9647 kr - 3,9647 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.8 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm