Meny Sök

Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

Detta dubbla, icke-låsande stöd som trycks på plats har räfflad stomme och är tillverkat av naturfärgad nylon 6/6, RMS-19 som är klassat UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10027202

Tillverkarens artikelnummer:

SP3-3-19

3000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,931 kr
5000 - 9999 1,8401 kr
10000 + 1,7343 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 931,00 kr

1000 x 1,931 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs låsande med två spetsar
Fäste med hål typ B Fästs låsande med två spetsar
Kroppens diameter 6.4 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.8 mm
Låshuvudshöjd B 2.4 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 4.8 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss