Meny Sök

Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Detta dubbla, icke-låsande stöd som trycks på plats har räfflad stomme och är tillverkat av naturfärgad nylon 6/6, RMS-01.
Essentra artikelnummer:

10027073

Tillverkarens artikelnummer:

SP2-3-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7295 kr
5000 - 9999 1,648 kr
10000 + 1,5533 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 729,50 kr

1000 x 1,7295 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs låsande med två spetsar
Fäste med hål typ B Fästs låsande med två spetsar
Kroppens diameter 6.4 mm
Håldiameter A 4.75 mm
Håldiameter B 4.75 mm
Låshuvudshöjd B 2.4 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.57 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.57 mm
Längd på distans 4.8 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss