Meny Sök

Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

Typ 2 MSPM. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-19, klassat UL94 V-0. Dubbellåsande mini-kretskortsstöd som enkelt kan klämmas in i hål. Kan användas för att hålla ihop två kretskort eller ett kort till ett chassi.
Essentra artikelnummer:

10018309

Tillverkarens artikelnummer:

MSPM-8-19

8927 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,6082 kr
5000 - 9999 2,4018 kr
10000 + 2,2703 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 608,20 kr

1000 x 2,6082 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande med två spetsar
Fäste med hål typ B Fästs låsande med två spetsar
Kroppens diameter 4.6 mm
Håldiameter A 3.2 mm
Håldiameter B 3.2 mm
Låshuvudshöjd B 3.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss