10017616
MSP-2-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,6082 kr |
| 5000 - 9999 | 2,4018 kr |
| 10000 + | 2,2703 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs icke-låsande med två spetsar |
| Fäste med hål typ B | Fästs låsande med två spetsar |
| Kroppens diameter | 4.6 mm |
| Kroppens diameter | 0.181 in |
| Håldiameter A | 0.154 in |
| Håldiameter A | 3.9 mm |
| Håldiameter B | 3.9 mm |
| Håldiameter B | 0.154 in |
| Låshuvudshöjd B | 0.142 in |
| Låshuvudshöjd B | 3.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.063 in |
| Längd på distans | 0.126 in |
| Längd på distans | 3.2 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta