Meny Sök

Snäpplåsstöd 22.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Typ 2 MDLSPK2. Med hjälp av det dubbellåsande kretskortsstödet låses två kort ordentligt samman på önskat avstånd utan behov av extra verktyg, vilket sparar tid vid monteringen. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01.
Essentra artikelnummer:

10015087

Tillverkarens artikelnummer:

MDLSPK2-22M-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 49992,0751 kr
5000 - 99991,9167 kr
10000+1,8058 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 075,10 kr

1000 x 2,0751 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande droppformat fäste
Fäste med hål typ B Låsande droppformat fäste
Kroppens diameter 4.6 mm
Håldiameter A 3.5 mm
Håldiameter B 3.5 mm
Låshuvudshöjd B 3.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 3.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 22.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss