10110676
MDLSP3-5-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,4392 kr |
| 5000 - 9999 | 2,2328 kr |
| 10000 + | 2,1202 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande droppformat fäste |
| Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
| Kroppens diameter | 3.9 mm |
| Kroppens diameter | 0.154 in |
| Håldiameter A | 2.0 mm |
| Håldiameter A | 0.079 in |
| Håldiameter B | 0.098 in |
| Håldiameter B | 2.5 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.079 in |
| Låshuvudshöjd B | 2.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.1 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.043 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.7 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.067 in |
| Längd på distans | 7.9 mm |
| Längd på distans | 0.311 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta