Meny Sök

Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

Typ 3 MDLSP3. Med hjälp av det dubbellåsande kretskortsstödet låses två kort ordentligt samman på önskat avstånd utan behov av extra verktyg, vilket sparar tid vid monteringen. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-19, klassat UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10110652

Tillverkarens artikelnummer:

MDLSP3-2-19

3868 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4392 kr
5000 - 9999 2,2328 kr
10000 + 2,1202 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 439,20 kr

1000 x 2,4392 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande droppformat fäste
Fäste med hål typ B Låsande droppformat fäste
Kroppens diameter 3.9 mm
Håldiameter A 2.0 mm
Håldiameter B 2.5 mm
Låshuvudshöjd B 2.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.1 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.7 mm
Längd på distans 3.2 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss