10015735
MDLSP3-2-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,5212 kr |
| 5000 + | 1,369 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande droppformat fäste |
| Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
| Kroppens diameter | 0.154 in |
| Kroppens diameter | 3.9 mm |
| Håldiameter A | 2.0 mm |
| Håldiameter A | 0.079 in |
| Håldiameter B | 2.5 mm |
| Håldiameter B | 0.098 in |
| Låshuvudshöjd B | 0.079 in |
| Låshuvudshöjd B | 2.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.042 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.07 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.65 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.065 in |
| Längd på distans | 0.126 in |
| Längd på distans | 3.2 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta