10015513
MDLSP2-06M-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,3864 kr |
| 5000 - 9999 | 2,2042 kr |
| 10000 + | 2,0767 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande droppformat fäste |
| Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
| Kroppens diameter | 0.181 in |
| Kroppens diameter | 4.6 mm |
| Håldiameter A | 0.138 in |
| Håldiameter A | 3.5 mm |
| Håldiameter B | 0.138 in |
| Håldiameter B | 3.5 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.118 in |
| Låshuvudshöjd B | 3.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.067 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.7 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.067 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.7 mm |
| Längd på distans | 0.236 in |
| Längd på distans | 6.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta