10015414
MDLSP2-03M-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,6441 kr |
| 5000 + | 1,4798 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande droppformat fäste |
| Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
| Kroppens diameter | 4.6 mm |
| Kroppens diameter | 0.181 in |
| Håldiameter A | 3.5 mm |
| Håldiameter A | 0.138 in |
| Håldiameter B | 0.138 in |
| Håldiameter B | 3.5 mm |
| Låshuvudshöjd B | 3.0 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.118 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.65 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.065 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.065 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.65 mm |
| Längd på distans | 3.0 mm |
| Längd på distans | 0.118 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta