Meny Sök

Snap Lock Support 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Type 2 MDLSP2. This double locking circuit board support allows to firmly stack two boards at the desired distance without the need of extra tools, saving on assembly times. Made from nautral Nylon 6/6, RMS-01.
Artikelnummer:

MDLSP2-02M-01

10993 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9993 kr
5000 - 9999 1,8301 kr
10000 + 1,7379 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 999,30 kr

1000 x 1,9993 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour Natural
Hole A Fix Type Locking Teardrop Fix
Hole B Fix Type Locking Teardrop Fix
Body Diameter 4.6 mm
Hole Diameter A 3.5 mm
Hole Diameter B 3.5 mm
Locking Head Height B 3.0 mm
Spacer Length 2.0 mm
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss