Meny Sök

Snäpplåsstöd 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Typ 1 MDLSP1. Med hjälp av det dubbellåsande kretskortsstödet låses två kort ordentligt samman på önskat avstånd utan behov av extra verktyg, vilket sparar tid vid monteringen. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01.
Essentra artikelnummer:

10015223

Tillverkarens artikelnummer:

MDLSP1-08M-01

112136 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1864 kr
5000 - 9999 2,0069 kr
10000 + 1,909 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 186,40 kr

1000 x 2,1864 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande droppformat fäste
Fäste med hål typ B Låsande droppformat fäste
Kroppens diameter 4.6 mm
Håldiameter A 2.5 mm
Håldiameter B 2.5 mm
Låshuvudshöjd B 2.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.65 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.65 mm
Längd på distans 8.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss