Meny Sök

Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Typ 5 LNCBS. Detta massiva kretskortsstöd med lås ger den säkerhet som din tillämpning behöver. Kan monteras utan verktyg. Basen med vingar ger extra stabilitet. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01, klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10160237

Tillverkarens artikelnummer:

LNCBS-14-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9601 kr
5000 - 9999 1,7641 kr
10000 + 1,5877 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 960,10 kr

1000 x 1,9601 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med icke-låsande bajonett
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.75 mm
Låshuvudshöjd B 5.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.57 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.79 - 1.98 mm
Längd på distans 22.2 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss