Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,2916 kr |
5000 - 9999 | 2,1839 kr |
10000 + | 2,0762 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Bayonet Fix |
Hole B Fix Type | Locking Two Prong Fix |
Body Diameter | 4.4 mm |
Body Diameter | 0.173 in |
Hole Diameter A | 3.2 mm |
Hole Diameter A | 0.126 in |
Hole Diameter B | 3.2 mm |
Hole Diameter B | 0.126 in |
Locking Head Height B | 3.2 mm |
Locking Head Height B | 0.126 in |
Spacer Length | 4.8 mm |
Spacer Length | 0.189 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta