Meny Sök

Snap Lock Support 31.7 mm PA UL94 V-0 Natural

Type 6 LCBS-6. Provide the necessary safety to your application with this tool-free installation locking PCB support. The winged base gives extra stability. Manufactured from natural Nylon 6/6, RMS-19 that is rated UL94 V-0.
Artikelnummer:

LCBS-6-20-19

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9277 kr
5000 - 9999 1,8394 kr
10000 + 1,7457 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 927,70 kr

1000 x 1,9277 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour Natural
Hole A Fix Type Locking Bayonet Fix
Hole B Fix Type Locking Arrowhead Fix
Body Diameter 7.1 mm
Hole Diameter A 4.0 mm
Hole Diameter B 4.8 mm
Locking Head Height B 5.9 mm
Spacer Length 31.7 mm
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss